1. Főoldal
  2. Termékek
  3. DD0033

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

DD0033

Evaluation unit for speed monitoring

D100/230VAC/0-20mA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

  • ce
Letöltés
Technische Details
Termékjellemzők
Ház ház DIN sines szereléshez
Felhasználási terület
Alkalmazás impulzussorozatok univerzális kiértékelése az előírt érték meghaladása és és el nem érése szempontjából; fordulatszám ellenőrzése
Elektromos adatok
Névleges feszültség toleranciája [%] 10
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] 10
Névleges frekvencia AC [Hz] 50...60
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1; Relé kimenetek száma: 1
Kimenetek
Relé kimenetek száma 1
Kontakt terhelhetősége 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 0...20
Max. terhelés [Ω] 500
Érzékelési tartomány
Érzékelési tartomány beállítható nem
Mérési / beállítási tartomány
Beállítási tartomány [Imp/min] 500...5000
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [Sr %-a] 5...100
Reprodukálhatóság [Sr %-a] 1
Reakcióidők
Indítási késleltetés [s] 0,5...15
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás finombeállítás tartományokon belül, potenciométerrel
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...70
Védettség IP 40
Sorkapocs védettsége IP 20
Mechanikai adatok
Ház ház DIN sines szereléshez
Anyagok műanyag
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, piros
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — DD0033-00 — 06.03.2003 —