You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. DD0029

Kiértékelőegység sebességfelügyelethez

DD0029

D100/230VAC/0-20mA

Kiértékelőegység sebességfelügyelethez

DD0029

D100/230VAC/0-20mA

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • ce
Termékjellemzők
Ház ház DIN sines szereléshez
Felhasználási terület
Alkalmazás impulzussorozatok univerzális kiértékelése az előírt érték meghaladása és és el nem érése szempontjából; fordulatszám ellenőrzése
Elektromos adatok
Névleges feszültség AC [V] < 230
Névleges feszültség DC [V] 24
Névleges feszültség toleranciája [%] 10
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] 10
Névleges frekvencia AC [Hz] 50...60
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg kimenetek száma: 1; Relé kimenetek száma: 1
Kimenetek
Relé kimenetek száma 1
Kontakt terhelhetősége 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 0...20
Max. terhelés [Ω] 500
Mérési / beállítási tartomány
Beállítási tartomány [Imp/min] 5...50
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [Sr %-a] 5...100
Reprodukálhatóság [Sr %-a] 1
Reakcióidők
Indítási késleltetés [s] 0,5...15
Szoftver / programozás
Kapcsolási pont beállítás finombeállítás tartományokon belül, potenciométerrel
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] 0...70
Védettség IP 40
Sorkapocs védettsége IP 20
Mechanikai adatok
Ház ház DIN sines szereléshez
Anyagok műanyag
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, piros