Ház | műanyagház |
---|
Alkalmazás | impulzussorozatok kiértékelése a fordulatszám el nem érésére nézve min. és max. kapcsolási ponttal |
---|
Névleges feszültség DC [V] | 24...28 |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 50 |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 10,5; (≤ 10 mA) |
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 1 |
---|
Relé kimenetek száma | 1 |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC) |
Beállítási tartomány [Imp/min] | 100...20000 |
---|
Reprodukálhatóság [Sr %-a] | 1 |
---|
Kapcsolási pont beállítás | Teach funkció |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Ház | műanyagház |
---|---|
Anyagok | ház: PC; burkolat: Polystyrol átlátszó |
Kijelző |
|
---|