Ház | ház DIN sines szereléshez |
---|---|
Méretek [mm] | 75 x 100 x 110 |
Alkalmazás | a heveder ellenőrzése 2-2 szenzorral a felvonó fej- és talppontjánál; ferdefutás ellenőrző műszer a felvonókon a hevederkopás és az ebből következő károk elkerülésére |
---|
Névleges feszültség AC [V] | < 230 |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Névleges feszültség toleranciája [%] | 10 |
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] | 10 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 47...63 |
Segédenergia az érzékelők számára DC [V] | 24 |
Bemenetek és kimenetek száma | Relé kimenetek száma: 2 |
---|
Relé kimenetek száma | 2 |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | 6 A / 1000 VA / 250 V AC |
Kapcsolási pont beállítás | potenciométer |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...50 |
---|---|
Védettség | IP 40 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Súly [g] | 624 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Méretek [mm] | 75 x 100 x 110 |
Anyagok | műanyag |
Kijelző |
|
---|
Csatlakozás | sorkapcsok: ...2,5 mm² |
---|