Rádió jóváhagyás ehhez: | EU/RED; USA; Kanada | |
---|---|---|
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Névleges feszültség toleranciája [%] | 50 |
Névleges feszültség toleranciája 2 [%] | 50 |
Áramfelvétel [mA] | < 250; (Normál üzem; alvó mód: < 500 µA) |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 3; Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Analóg bemenetek száma | 3 |
---|---|
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...15 |
Analóg bemenet felbontása | 12 Bit |
Digitális kimenetek száma | 1 |
---|---|
Feszültségtartomány DC [V] | 6...36 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 500 |
Felbontás | 16 bit |
---|
Felbontás | 16 bit |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 10 |
Mérési tengelyek száma | 3 |
Mérési tartomány gyorsulás [g] | ± 16 |
Felbontás | 16 bit |
---|---|
Mérési frekvencia [Hz] | 10 |
Mérési tengelyek száma | 3 |
Mérési tartomány gépjármű legyezőmozgás [°/s] | ± 250 |
Kommunikációs interfész | CAN; WLAN; Bluetooth; Mobil hálózatok |
---|---|
CAN interfészek száma | 3 |
USB interfészek száma | 1 |
Átviteli szabvány | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Átviteli teljesítmény [mW] | 22,39; (Beépített antenna) |
Interfész | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
---|---|---|
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átviteli szabvány | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | |
---|---|---|
Frekvenciasáv | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Csatlakozó típusa | Mirco-AB |
---|---|
Használati típus | firmware frissítés |
Átviteli szabvány | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Frekvenciasáv | 2,4 GHz; 5 GHz |
Átviteli teljesítmény [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Beépített antenna) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Szabvány | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Súly [g] | 248 |
---|---|
Anyagok | ház: PA fekete |
Kijelző |
|
---|
Processzor | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Munkamemória | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Háttértár | 128 MB |
Valós idejű óra | igen; UTC, háttérteleppel |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: FAKRA C |
Csatlakozó: FAKRA D |