Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
CAN interfészek száma | 1 |
---|---|
R232-es interfészek száma | 1 |
Súly [g] | 508,4 |
---|---|
Méretek [mm] | 85 x 128 x 35 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12 |