Kivitel | burkolat modul |
---|
Üzemi feszültség [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
PWM bemenetek száma | 1; (24 V DC ± 20 % PWM jel) |
---|---|
PWM frekvencia bemenetek [Hz] | 122 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
---|---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelés [Ω] | 600 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 72 |
---|---|
Méretek [mm] | 54 x 34 x 15 |
Anyagok | poliamid 'üvegszál-erősítésű |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Bemenet | Kábel: 0,28 m; / Véghüvelyekkel védett érvégződések |
---|
|
|
---|