Kivitel | PCB modul |
---|
Üzemi feszültség [V] | 24...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 20 |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
PWM bemenetek száma | 1 |
---|---|
PWM frekvencia bemenetek [Hz] | 122; (24 V DC PWM jel) |
Analóg kimenetek száma | 1 |
---|---|
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|
Súly [g] | 37 |
---|---|
Méretek [mm] | 49 x 30 x 15 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Bemenet | csavaros sorkapcsok: 2,5 mm² |
---|
|
|
---|