Mérési tengelyek száma | 2 |
---|---|
Szögtartomány [°] | ± 15 |
Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|
Mérési tengelyek száma | 2 |
---|---|
Szögtartomány [°] | ± 15 |
Pontosság [°] | 0,025 |
---|---|
Felbontás [°] | 0,001 |
CAN interfészek száma | 1 |
---|
MTTF [év] | 607 |
---|
Súly [g] | 319,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 90 x 60 x 41 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12 |