Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 16 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 8; Analóg bemenetek száma: 4; Frekvencia bemenetek száma: 4; Ellenállás bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 8 |
Összes bemenet száma | 8 |
---|---|
Frekvencia bemenetek száma | 4 |
Ellenállás bemenetek száma | 4 |
Digitális bemenetek száma | 8 |
Analóg bemenetek száma | 4 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Összes kimenet száma | 8 |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 8 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
PWM kimenetek száma | 8 |
PWM-I kimenetek száma | 8 |
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
CAN interfészek száma | 2 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 88 |
Súly [g] | 707,5 |
---|---|
Szerelés módja | rögzítés csavarokkal |
Méretek [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Anyagok | PA 'üvegszál-erősítésű |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|