Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
---|
CAN interfészek száma | 1 |
---|
Súly [g] | 355,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 90 x 190 x 32 |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|