Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|
Digitális kimenetek száma | 2 |
---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
---|
CAN interfészek száma | 1 |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 1 |
R232-es interfészek száma | 1 |
Súly [g] | 1470 |
---|---|
Szerelés módja | Fel- / beépítés |
Méretek [mm] | 109 x 165 x 65,3 |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
||||
Kijelző felbontása | 320 x 240 | ||||
Kijelző típusa | monokróm kijelző | ||||
Kijelző méret | 3,8" | ||||
Kijelző háttérmegvilágítás | LED |
Valós idejű óra | igen |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12 |