Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
---|
CAN interfészek száma | 2 |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 1 |
R232-es interfészek száma | 2 |
Súly [g] | 2292,5 |
---|---|
Szerelés módja | Fel- / beépítés |
Méretek [mm] | 165 x 189 x 81 |
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
||||
Kijelző felbontása | 320 x 240 | ||||
Kijelző típusa | monokróm kijelző | ||||
Kijelző méret | 5,7" | ||||
Kijelző háttérmegvilágítás | LED |
Valós idejű óra | igen |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|