Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 80 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 40; Analóg bemenetek száma: 36; Frekvencia bemenetek száma: 36; Ellenállás bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 40 |
Frekvencia bemenetek száma | 36 |
---|---|
Ellenállás bemenetek száma | 4 |
Digitális bemenetek száma | 40 |
Analóg bemenetek száma | 36 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Digitális kimenetek száma | 40 |
---|---|
PWM kimenetek száma | 32 |
PWM-I kimenetek száma | 32 |
H-hídas kimenetek száma | 4 |
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
CAN interfészek száma | 4 |
---|---|
R232-es interfészek száma | 1 |
USB interfészek száma | 1 |
Súly [g] | 2001 |
---|---|
Méretek [mm] | 153 x 43 x 277 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|