Alkalmazás | higiéniai rendszerek; I/O modulok, terepalkalmazásra |
---|---|
Daisy-chain funkció | tápellátás; terepibusz interfész |
Üzemi feszültség [V] | 20...28 DC; (US ; SELV/PELV szerint) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 3,6 |
Teljes áramterhelhetőség (UL) [A] | 3,2 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 16 |
---|
Digitális bemenetek száma | 16; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
---|---|
Magas kapcsolási szint [V] | 11...30 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | 0...5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Paraméterezési lehetőségek | számláló funkcióval | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkciók és paraméterek |
|
Kommunikációs interfész | Ethernet |
---|
Átviteli szabvány | 100Base-TX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átviteli sebesség | 100 MBit/s | ||||||||
Protokoll | PROFINET | ||||||||
Gyári beállítás |
|
||||||||
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 | ||||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90 | ||||
Védettség | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K) | ||||
Védelmi besorolás (NEMA 250) | 6P | ||||
Szennyezési fok | 2 | ||||
Kémiai közegek |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 129 |
Súly [g] | 437,2 |
---|---|
Anyagok | ház: PA szürke; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Tömítés anyaga | EPDM |
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
IN / OUT XF1, XF2 | Csatlakozó: M12; kódolás: D; Tömítés: EPDM |
---|
Digital Input X1...X8 | Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM |
---|
XD1 | Csatlakozó: M12; kódolás: L |
---|
XD2 | Csatlakozó: M12; kódolás: L; Tömítés: EPDM |
---|