Alkalmazás | I/O modulok, terepalkalmazásra |
---|---|
Daisy-chain funkció | tápellátás; terepibusz interfész |
Üzemi feszültség [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Védelmi osztály | III |
További feszültség ellátás [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Áramterhelhetőség portonként [A] | 1,6 |
---|
Áramterhelhetőség portonként [A] | 0,2 |
---|
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 12; (beállítható) |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 12; Digitális kimenetek száma: 8 |
Digitális bemenetek száma | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Magas kapcsolási szint [V] | 15...30 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | -3...5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Digitális kimenetek száma | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 200 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Működtető tápkimenetek | 24 V DC |
Kommunikációs interfész | IO-Link; PROFIBUS |
---|
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.1 |
A osztályú portok száma | 4 |
B osztályú portok száma | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||||||||
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 577 |
---|---|
Anyagok | ház: PA; aljzat: sárgaréz nikkelezett |
Tömítés anyaga | FKM |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
IO-Link Port Class A X01...X04 | Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM |
---|
X21 | Csatlakozó: M12; kódolás: B |
---|
X22 | Csatlakozó: M12; kódolás: B; Tömítés: FKM |
---|
X31 | Csatlakozó: M12; kódolás: T |
---|
X32 | Csatlakozó: M12; kódolás: T; Tömítés: FKM |
---|