ipari 4G LTE router US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
ipari 4G LTE router US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- LTE router ipari alkalmazásokhoz
- Megbízható LTE Cat 4 csatlakozás
- Magas IP67-es védettség lehetséges a tartozékok segítségével
- Rugalmas feszültségellátás sorkapcsokon/PoE-n keresztül
- Nano SIM kártya nyílás
Felhasználási terület
Alkalmazás | ipari LTE router US |
---|---|
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C] | -40...65 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 11...33 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 1200 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Interfész
Kommunikációs interfész | GNSS; Mobil hálózatok; Ethernet | |
---|---|---|
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Frekvenciasáv | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Átviteli szabvány | LTE Cat-4 |
---|---|
Frekvenciasáv | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Átviteli sebesség | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protokoll | TCP/IP; UDP/IP |
Környezeti körülmények
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...65 |
---|---|
Védettség | IP66, IP67: Felsőrész; IP21: csatlakozók |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||
Nedves meleg |
|
||||||||||||||
Rádió tanusítvány | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Szabvány | EN 62368-1 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 0,001 |
---|---|
Szerelés módja | tömszelence; (M50) |
Méretek [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Anyagok | ház; Felsőrész: PBT / PC; ház; alsórész: PBT |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - Ethernet
Csatlakozó: 1 x RJ45 |
Elektromos csatlakozás - tápellátás
Csatlakozó: 1 x csatlakozó |