Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 240 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i / AUX |
Tápellátás [V] | 20...30 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram Magas [mA] | > 5 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | < 1,5 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 10 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Áramkör | PNP |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-0.0 |
---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 |
AS-i ID kód [hex] | 0 |
Anyagok | PA |
---|
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|