Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Analóg bemenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Kivitel | Kizárólag M4-es profilú AS-i Masterekkel történő használatra |
---|---|
Alkalmazás | telepítés terepre |
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 250 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,2 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Analóg bemenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30; (DC) |
Analóg bemenetek száma | 1; (2-vezetékes, 3-vezetékes és 4-vezetékes érzékelők csatlakoztatása) |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 4...20 |
Maximális feszültségesés a terhelésen a névleges feszültséghez [V] | 10 |
Rövidzárlat védett analóg bemenetek | igen |
Analóg bemenet felbontása | 12 bit |
Analóg kimenetek száma | 1; (2-vezetékes, 3-vezetékes és 4-vezetékes működtetők csatlakoztatása) |
---|---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelésen eső feszültség névleges áramnál [V] | 10 |
Analóg kimenet felbontása | 12 bit |
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Mérési hiba [a végérték %-a] | 0,5 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 137 | ||||
UL minősítés |
|
AS-i verzió | 3.0 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i master profil | M4 |
AS-i profil | S-7.5.5 |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 5.5 |
Súly [g] | 162,6 |
---|---|
Anyagok | PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
; Maximális kábelhossz: 30 m |
Csatlakozó: M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 30 m |
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A; Maximális kábelhossz: 30 m |
---|