Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4 |
---|
Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 50 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
További feszültség ellátás [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 2000 |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4 |
---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AUX |
---|---|
Analóg bemenetek száma | 4; (2-vezetékes, 3-vezetékes és 4-vezetékes érzékelők csatlakoztatása) |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 4...20 |
Maximális feszültségesés a terhelésen a névleges feszültséghez [V] | 10 |
Rövidzárlat védett analóg bemenetek | igen |
Analóg bemenet felbontása | 12 bit |
Pontosság | 0,5; (%-a a mérési tartomány végértékének; tolerancia elektromágneses interferencia hatására: < ± 1 %-a a mérési tartomány végértékének) |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 105 | ||||||
UL minősítés |
|
AS-i verzió | 2.11; 3.0 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.E |
AS-i tanusítvány | 123501 |
Súly [g] | 188 |
---|---|
Anyagok | PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |