Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 250 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30; (DC) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200; (az összes bemenet és kimenet áramterhelése: 200 mA) |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Digitális kimenetek száma | 2 |
---|---|
Feszültségtartomány DC [V] | 18...30 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 200; (az összes bemenet és kimenet áramterhelése: 200 mA) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | nem |
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | címzőhüvely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 156,4 |
---|---|
Anyagok | PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges |
Csatlakozás | Csatlakozó: M12 |
---|