Alkalmazás | AS-i ATEX modul |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 150 |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30; (Laposkábelen keresztül) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 100 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Digitális kimenetek száma | 2 |
---|---|
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 15...30; (PELV szerint; Laposkábelen keresztül) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 1000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Védettség | IP 50 |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [év] | 192 |
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | címzőhüvely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány folyamatban | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 239,5 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható |
Anyagok | PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12 |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12 |
---|