Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | < 4 A |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 115,2 |
---|---|
Szerelés módja | tartósín- és hátlapszerelés |
Anyagok | PBT |
Szállított tételek |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csavaros sorkapcsok: ...2,5 mm² |