Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
További feszültség ellátás [V] | 24 DC |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | < 2 A |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i címzés | címzőhüvely |
---|
Szerelés módja | tartósín- és hátlapszerelés |
---|---|
Méretek [mm] | 45 x 80 x 20 |
Anyagok | PBT |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csatlakozó pinek a modul felsőrészben: |