Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Kontakt terhelhetősége | < 2 A |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67; (használt felső résztől függően: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Súly [g] | 58,7 |
---|---|
Szerelés módja | tartósín- és hátlapszerelés |
Méretek [mm] | 45 x 80 x 20 |
Anyagok | PBT |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csatlakozó pinek a modul felsőrészben: |