Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Méretek [mm] | 55 x 60 x 35 |
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 260 |
Védelmi osztály | III |
Kapcsolási távolság [mm] | 4 |
---|---|
Kódtárcsa működési távolság [mm] | 74 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Védettség | IP 5x; (robbanásveszélyes területen kívül alkalmazva: IP 67) |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés az ATEX jelöléshez |
|
||
EMC |
|
AS-i verzió | 2.1 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | igen |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | A.E |
Súly [g] | 783,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 55 x 60 x 35 |
Anyagok | ház: PBT narancs; burkolat: PC fekete; behatásoktól védő ház: rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél |
---|
Elektrischer Anschluss | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél |
---|