Alkalmazás | AS-i hálózat meghosszabbítása 100 m-rel |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 60; (AS-i körönként) |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...75 | |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | |
Védettség | IP 20 | |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL minősítés |
|
Súly [g] | 170 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Anyagok | PA 6.6 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|