Kivitel | Kizárólag M4-es profilú AS-i Masterekkel történő használatra |
---|---|
Alkalmazás | Vezérlőszekrénybe való beszerelés |
Üzemi feszültség [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 30 |
További feszültség ellátás [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 1100; (AUX) |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Relé kimenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AUX |
Tápellátás [V] | 18...30; (DC AUX) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 1000 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Feszültségtartomány DC [V] | 24; (AUX; Az O1 + O3 és O2 + O4 kimeneteket párban, azonos feszültséggel kell megtáplálni. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Feszültségtartomány AC [V] | 10...240; (Az O1 + O3 és O2 + O4 kimeneteket párban, azonos feszültséggel kell megtáplálni. 2 x 240 V AC) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 6000; (ohmos terhelés) |
Max. összes kimenet áramterhelhetőség [A] | 6; (ohmos terhelés) |
Relé kimenetek száma | 4 |
Rövidzárlat-biztos | nem |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...75 | |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 | |
Védettség | IP 20 | |
Sorkapocs védettsége | IP 20 | |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 248 | ||||||
Megjegyzés | A készüléket szigetelő áramforrásról kell megtáplálni.; Ennek a feszültségforrásnak másodlagos UL-listás biztosítékkal kell rendelkeznie (lásd a mellékelt lapot).; Alternatívaként 2. osztályba tartozó tápegység is használható az AUX megtáplálására. |
AS-i verzió | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | címzőhüvely | |||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||
AS-i master profil | M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i ID1 kód [hex] | 7; (fixen beállított) | |||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 124301 | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 203,35 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Anyagok | műanyag; PC-GF20 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm |
---|