Alkalmazás | Vezérlőszekrénybe való beszerelés |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 157 |
Polaritáscsere védelem | igen |
További feszültség ellátás [V] | 20...30 DC; (AUX) |
További feszültség ellátás | választható |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 550; (AUX) |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4 |
---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i / AUX |
---|---|
Tápellátás [V] | 18...30; (DC) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 100 |
Analóg bemenetek száma | 4; (2-vezetékes, 3-vezetékes és 4-vezetékes érzékelők csatlakoztatása) |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...10 |
Rövidzárlat védett analóg bemenetek | nem |
Analóg bemenet felbontása | 16 bit (1 bit = 1 mV) |
Pontosság analóg bemenet [%] | 0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 20 |
Sorkapocs védettsége | IP 20 |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL minősítés |
|
AS-i verzió | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i címzés | címzőhüvely |
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.E |
Súly [g] | 198,5 |
---|---|
Szerelés módja | DIN sínre szerelhető |
Anyagok | PC-GF20 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm |
---|