You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Ipari kommunikáció
  3. AS-Interface I/O modulok
  4. Vezérlőszekrénybe való beszerelés
  5. AC3201

AS-Interface vezérlőszekrény modul

AC3201

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

AS-Interface vezérlőszekrény modul

AC3201

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

  • Vezérlőszekrényben való felhasználásra
  • Egyszerű és gyors kábelezés kosaras-húzórugós csatlakozók (cage clamps) segítségével
  • Különösen helytakarékos kivitel
  • Dupla sorkapcsok a feszültségellátás áthurkolásához
  • Jól látható, erős fényű LED-ek az üzem, kapcsolási állapot és működés visszajelzéséhez
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Felhasználási terület
Kivitel Kizárólag M4-es profilú AS-i Masterekkel történő használatra
Alkalmazás Vezérlőszekrénybe való beszerelés
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] 30
További feszültség ellátás [V] 20...30 DC; (AUX)
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] 5100; (AUX)
Integrált Watchdog igen
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint)
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél AUX
Tápellátás [V] 18...30; (DC)
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] 1000
Bemeneti áram Magas [mA] 6...10
Bemeneti áram Alacsony [mA] 0...2
Magas kapcsolási szint [V] > 11
Rövidzárvédett digitális bemenetek igen
Kimenetek
Digitális kimenetek száma 4
Áramkör PNP
Feszültségtartomány DC [V] 20...30; (AUX)
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 1000; (felhasználási kategória DC-12: 700 mA; alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1))
Max. összes kimenet áramterhelhetőség [A] 4
Rövidzárlat-biztos igen
Galvanikusan leválasztott igen
Működtető tápkimenetek AUX
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
az üzemeltetési utasításban feltüntetett áramterhelés csökkentését a következő környezeti hőmérsékleten kell figyelembe venni: > 40 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...75
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m] 2000
Védettség IP 20
Sorkapocs védettsége IP 20
Szennyezési fok 2
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [év] 277
Megjegyzés A készüléket szigetelő áramforrásról kell megtáplálni.; Ennek a feszültségforrásnak másodlagos UL-listás biztosítékkal kell rendelkeznie (lásd a mellékelt lapot).; Alternatívaként 2. osztályba tartozó tápegység is használható az AUX megtáplálására.
AS-i jellemzők
AS-i verzió 3.0
AS-i címzés címzőhüvely
Bővített címző üzemmód igen
AS-i master profil M4
AS-i profil S-7.A.7
AS-i I/O konfiguráció [hex] 7
AS-i ID kód [hex] A.7
AS-i ID1 kód [hex] 7; (fixen beállított)
AS-i tanusítvány 124401
Adatbit kiosztása
adat bit D0 D1 D2 D3
Bemenet I-1 I-2 I-3 I-4
Kimenet O-1 O-2 O-3 O-4
Mechanikai adatok
Súly [g] 123,8
Szerelés módja DIN sínre szerelhető
Anyagok műanyag; PC-GF20
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, sárga I1...I4, O1...O4
üzem / működés LED, zöld AS-i, AUX
hibák LED, piros
Tartozékok
Szállított tételek
cage clamp csatlakozók
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás pin elosztók: 4 x ; Raszterméret: 5,0 mm