Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 450 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4 |
---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
---|---|
Analóg bemenetek száma | 4; (2- és 3-vezetékes érzékelők csatlakoztatása) |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 4...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 18...30 |
Maximális feszültségesés a terhelésen a névleges feszültséghez [V] | 10 |
Analóg bemenet felbontása | 1 bit = 1 µA |
Pontosság analóg bemenet [%] | 0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -5...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 98 |
AS-i verzió | 2.11; 3.0 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.E |
AS-i tanusítvány | 101108 |
Súly [g] | 607 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Anyagok | menetes persely: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; o-gyűrű: EPDM; zárósapka: PP |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm |
Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm |