Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 240 |
További feszültség ellátás [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 2100; (AUX) |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 3 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Digitális kimenetek száma | 3 |
---|---|
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 20...30; (AUX) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 700; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. összes kimenet áramterhelhetőség [A] | 2,1 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -5...70 |
---|---|
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 160 |
AS-i verzió | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 101107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 632 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Anyagok | menetes persely: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; o-gyűrű: EPDM; zárósapka: PP |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm |
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: A; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm |