Alkalmazás | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A) |
További feszültség ellátás [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -5...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -5...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 68; IP 69K |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 613,5 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél; o-gyűrű: EPDM; Zárósapka: PP |
Tömítés anyaga | EPDM |
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm; Maximális kábelhossz: 20 m |
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM; Meghúzási nyomaték: 1,2...1,4 Nm; Maximális kábelhossz: 2 m |