You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. AC2802

AS-Interface vezérlőszekrény modul

AC2802

CabinetModule 4DI 4DO R ST

AS-Interface vezérlőszekrény modul

AC2802

CabinetModule 4DI 4DO R ST

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: AC2258 Termék összehasonlítás: AC2802 / AC2258 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • asi
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA] < 280
Max. összes áramterhelés [A] 6
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 4; Relé kimenetek száma: 4
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél AS-i
Tápellátás [V] 18...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] 200
Bemeneti áram Magas [mA] > 3
Bemeneti áram Alacsony [mA] < 1,5
Magas kapcsolási szint [V] > 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek igen
Kimenetek
Elektromos kivitel AS-i
Feszültségtartomány DC [V] 24
Feszültségtartomány AC [V] 240
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 2500
Relé kimenetek száma 4
Galvanikusan leválasztott igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...50
Védettség IP 20
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 50295
EN 50178
AS-i jellemzők
AS-i profil S-7.0
AS-i I/O konfiguráció [hex] 7
AS-i ID kód [hex] 0
AS-i tanusítvány 11601
Mechanikai adatok
Szerelés módja tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetőek
Méretek [mm] 45 x 135 x 49,5
Anyagok PA; PVC
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, sárga
üzem / működés LED, zöld
Megjegyzések
Megjegyzések
Ne csatlakoztassa az alábbi pontokat külső potenciálra:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
A csatlakozók galvanikusan csatlakoztatva vannak az AS-i kábelre.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás csavaros sorkapcsok: