Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 280 |
Max. összes áramterhelés [A] | 6 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Relé kimenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram Magas [mA] | > 3 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | < 1,5 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 10 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Feszültségtartomány DC [V] | 24 |
Feszültségtartomány AC [V] | 240 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 2500 |
Relé kimenetek száma | 4 |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...50 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.0 |
---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 0 |
AS-i tanusítvány | 11601 |
Szerelés módja | tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetőek |
---|---|
Méretek [mm] | 45 x 135 x 49,5 |
Anyagok | PA; PVC |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: |
---|