Alkalmazás | beépített ház |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 200 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,18; (az összes AS-i megtáplálású bemenet és kimenet összárama: 180 mA) |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 3 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30; (DC) |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 3 |
Feszültségtartomány DC [V] | 18...30; (DC) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100; (jegyezze fel az áramterhelést az összes bemenet és kimenet esetében) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i verzió | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.F | |||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.F | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 80 |
---|---|
Ház | kiöntött műanyag burkolat |
Méretek [mm] | 16 x 88 x 41 |
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Kábel: 0,2 m |