Alkalmazás | beépített ház |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 200 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,18 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 180 |
Bemeneti áram Magas [mA] | > 1,5 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | < 5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
Feszültségtartomány DC [V] | 30...18 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100; (jegyezze fel az áramterhelést az összes bemenet és kimenet esetében) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 00 |
EMC |
|
---|
AS-i verzió | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraméterbitek hozzárendelése |
|
Súly [g] | 28,7 |
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csavaros sorkapcsok: |