Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 80 |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 10...30; (PELV szerint) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 1000 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 |
---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 8 |
AS-i ID kód [hex] | 0 |
AS-i tanusítvány | 01601 |
Szerelés módja | tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetőek |
---|---|
Anyagok | PA; PVC |
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: |
---|