Alkalmazás | Vezérlőszekrénybe való beszerelés |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 250 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,6 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | PELV szerint |
Tápellátás [V] | 20...30; (DC) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram Magas [mA] | > 5 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | < 1,5 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 10 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | PNP |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 15...30; (PELV szerint) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 150 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i master profil | M2; M3; M4 |
---|---|
AS-i profil | S-7.0 |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 0 |
Súly [g] | 127 |
---|---|
Szerelés módja | tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetőek |
Anyagok | PA; PVC |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: |