Üzemi feszültség [V] | 20...29 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 85 |
Elektromos leválasztás | nem |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 8 |
---|
Digitális bemenetek száma | 8 |
---|---|
Tápellátás [V] | 20...29 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 500 |
Magas kapcsolási szint [V] | 11...30 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | -3...5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Átviteli sebesség | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 296,5 |
---|---|
Anyagok | ház: PA 6; kiöntő anyag: PU; érintkezőpinek: sárgaréz aranyozott |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Csatlakozó: M12; kódolás: B |
Csatlakozó: M8; kódolás: A |