Üzemi feszültség [V] | 21,6...28,4 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 200 |
Elektromos leválasztás | nem |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | $vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Tápellátás [V] | 21,6...28,4 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 500 |
Magas kapcsolási szint [V] | 11...30 |
Alacsony kapcsolási szint [V] | -3...5 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|
Átvitel típusa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.0 |
A osztályú portok száma | 4 |
Átviteli sebesség | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
Súly [g] | 287 |
---|---|
Anyagok | ház: PA 6; kiöntő anyag: PU; érintkezőpinek: sárgaréz aranyozott |
Megjegyzés | Kifutó termék |
---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Csatlakozó: M12; kódolás: B |
Csatlakozó: M8; kódolás: A |