Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 140 |
Polaritáscsere védelem | igen |
További feszültség ellátás [V] | 24...30 DC; (AUX) |
További feszültség ellátás | választható |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 550; (AUX) |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Pontosság analóg bemenet [%] | 0,5 |
---|
Analóg kimenetek száma | 2; (2-vezetékes vagy 4-vezetékes működtető csatlakoztatása) |
---|---|
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 3300 |
Túlterhelés-védelem | igen |
Analóg kimenet felbontása | 16 (1 bit = 1 mV) |
Működtető tápkimenetek | AS-i / AUX |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [év] | 145 |
AS-i master profil | M3; M4 |
---|---|
AS-i profil | S-7.3.5 |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.5 |
Súly [g] | 296,5 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK-E alsó részekhez |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | cage clamp csatlakozók: |
---|