Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 135 |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Feszültségtartomány DC [V] | 13...36; (PELV szerint) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 100 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.1 |
---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 1 |
Szerelés módja | tartósín- és hátlapszerelés; a modulok sorba szerelhetőek |
---|---|
Anyagok | PA; PVC |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | csavaros sorkapcsok: |
---|