Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 15...57; (külső ellátás) |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 57; (külső tápellátás: 27 mA) |
Polaritáscsere védelem | igen |
További feszültség ellátás [V] | 24 DC |
További feszültség ellátás | választható |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4 |
---|
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i / külső |
---|---|
Tápellátás [V] | 24 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 500; (külső tápellátás; külső tápellátással: 100 mA) |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | nem |
Analóg bemenetek száma | 4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analóg bemenet felbontása | 16 (1 bit = 1 µA) |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Analóg kimenet felbontása | 1 µA |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i címzés | címzőhüvely; IR-címzés lehetséges |
---|---|
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.E |
Súly [g] | 217,2 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK vagy FK-E alsó részekhez |
Anyagok | PBT; Tömítés: FKM; csavarok: rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |