Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 250 |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4; (kétirányú) |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30; (Laposkábelen keresztül) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 15...30; (PELV szerint; Laposkábelen keresztül; cULus esetén a feszültségnek meg kell felelnie a "Limited Voltage/Current"-ben meghatározott értékeknek) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 1000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1); cULus szerint: 700 mA) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i verzió | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | IR-címzés lehetséges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 39301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 191,2 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK-E alsó részekhez |
Anyagok | PBT; Tömítés: FKM; csavarok: rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK-E: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |