Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 157 |
Polaritáscsere védelem | igen |
További feszültség ellátás [V] | 24...30 DC; (AUX) |
További feszültség ellátás | választható |
Max. áramfogyasztás kiegészítő tápegységről [mA] | 550; (AUX) |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 4 |
---|
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 100 |
---|---|
Analóg bemenetek száma | 4; (2-vezetékes, 3-vezetékes és 4-vezetékes érzékelők csatlakoztatása) |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...10 |
Rövidzárlat védett analóg bemenetek | nem |
Analóg bemenet felbontása | 16 (1 bit = 1 mV) |
Pontosság analóg bemenet [%] | 0,5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 139 |
AS-i címzés | címzőhüvely; IR-címzés lehetséges |
---|---|
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.E |
Súly [g] | 221,5 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK vagy FK-E alsó részekhez |
Anyagok | PBT |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,6...0,8 |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |