Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 250 |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4 |
---|
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30; (Laposkábelen keresztül) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i verzió | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | IR-címzés lehetséges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | F.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraméterbitek hozzárendelése |
|
Súly [g] | 107,7 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK alsó részekhez |
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |