Alkalmazás | AS-i ATEX modul |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 300 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Pneumatikus kimenetek száma: 1 |
---|
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30; (Laposkábelen keresztül) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Pneumatikus kimenetek száma | 1 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -10...50 |
---|---|
Védettség | IP 50 |
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [év] | 351 |
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | címzőhüvely | |||||||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | nem | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány folyamatban | igen | |||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 403 |
---|---|
Szerelés módja | gyors beépítés |
Anyagok | PA; POM; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Pneumatikai rendszer | 1 x 5/2-utas tolattyús szelep (átfedésmentes) |
Üzemi nyomástartomány [bar] | 3...8 |
Üzemi nyomástartomány [MPa] | 0,3...0,8 |
Levegő áramlás 6/5 bar-on [l/min] | 500 |
Sűrített levegő konzisztencia | 6-3-1 osztályú olajozatlan sűrített levegő, 6-3-4 osztályú olajozott sűrített levegő |
Kézi segédműködtetés | kinyomás/elengedés vagy kinyomás/átváltás/zárás |
Tömlő szerelvények | 8 mm |
Kipufogó | kipufogott levegő a csőcsatlakozáson távozhat |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Szállított tételek |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Csatlakozás | gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges |
---|
Pneumatikus szimbólum
|
|
---|