Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 75 |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 10...30; (PELV szerint; kerek kábelen keresztül) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 2000 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 08901 | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Anyagok | PUR |
---|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Kábel: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12; kódolás: A |