Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 150 |
Polaritáscsere védelem | igen |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.F |
---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | F |
AS-i tanusítvány | 14401 |
Anyagok | előlap: alumínium |
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések |
|
||
---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |